商品一覧
商品一覧
- 18件中
- 1~10件
- 医療・分析
- 歯科医療装置
様々な研究がされ、医療の進歩は加速し、病院での治療だけでなく、家庭での治療方法も増えています。医療の分野や生化学、理化学分析の分野で高純度、高精度に対応する機器を「生化学分析装置」「酸素濃縮器」「滅菌装置」「内視鏡関連装置」「透析監視装置」「歯科医療装置」「呼吸器・麻酔器」「理化学分析装置」に分けてご提案いたします。試薬に影響を与えないメタルフリーの商品や、医療装置の小形化に対応した商品など幅広く取り揃えております。
直動式3ポート電磁弁
直動式3ポート弁
- 形番
- PV15・MPV15
省スペース設計で組み込みに最適な小形直動式3ポート電磁弁です。DC・AC電圧の両方に対応し、安定した制御を実現します。
●適応シリンダ径:~φ16
●公称寿命:5000万回
●対応電圧:AC100V,AC110V…
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 理化学分析装置
- 歯科医療装置

専用流体用電磁弁
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
- 形番
- EXA・GEXA
直動式3ポート電磁弁
直動式3ポート弁
- 形番
- 3QR・3QB・3QE・3QZ
小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ/シリンダ駆動、吸着搬送、エアブローなど)
正圧専用の3QE/Zシリーズ、正負圧用の3QBシリーズ、正負圧用大流量の3QRシリーズがあります。
【適応シリンダ径:Φ…
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)
- 酸素濃縮器
- 透析監視装置
- 歯科医療装置

ライフサイエンス機器
メタルフリー小形2・3ポート電磁弁
- 形番
- MR10R
接液部材質に樹脂材・ゴム材を採用し、金属を排除しました。
欧州規格に対応したメタルフリー小形薬液用2・3ポート電磁弁です。
- 業種
- 培養
- 分取
- 生化学分析装置
- 透析監視装置
- 歯科医療装置

ライフサイエンス機器
メタルフリー2・3ポート電磁弁
- 形番
- MR16
ライフサイエンス機器
メタルフリー2ポート電磁弁
- 形番
- MKB3
医療・分析装置に最適です。薄形でコンパクトなメタルフリー2ポート電磁弁です。ワンタッチ装着構造採用により簡単メンテナンスを実現しました。
- 業種
- 生化学分析装置
- 歯科医療装置

ライフサイエンス機器
メタルフリー2ポート電磁弁
- 形番
- MJB3
ライフサイエンス機器
メタルフリー2・3ポート電磁弁
- 形番
- MAB・MAG
シール材質・ボディ材質とも薬液に強いPTFEです。メタルフリーダイアフラムタイプです。静粛性に優れています。
- 業種
- 生化学分析装置
- 透析監視装置
- 歯科医療装置

ライフサイエンス機器
メタルフリー2・3ポート電磁弁
- 形番
- MEB2・MEG2
ライフサイエンス機器
メタルフリー2・3ポート電磁弁
- 形番
- MYB・MYG
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 歯科医療装置
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示