商品一覧
商品一覧
- 19件中
- 1~10件
- 車体組み立て
- 安全
自動車車体を組み立てる工程において、生産性の更なる向上に貢献する機器を「クランプ」「位置決め」「搬送」「耐環境」「冷却水」「シールドガス」「圧入・プレス」「半自動設備」「安全」に分けてご提案いたします。スパッタ、強磁界に対応する商品だけでなく、高精度な商品を取り揃えております。また、作業者の安全のための機構や、省スペースに対応した小形で軽量な商品も多く取り揃えております。
コントローラ
コントローラ
- 形番
- ECG
既存コントローラECRシリーズでご好評頂いた機能をベースに更に小形化しました。操作感はそのままに設置スペースは従来比38%で省スペースを実現します。ネットワークを拡充し、ニーズが多いEtherNet/IPにも対応しました。1つのコントローラ…
- 業種
- 組立
- 検査
- 安全

防爆形3・5ポート電磁弁
本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得国:中国、韓国、台湾、国際】
- 形番
- 4GD※※0EX・4GE※※0EX
防爆性能: Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※20…
- 業種
- 半自動設備
- 安全
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 生化学分析装置

防爆形3・5ポート電磁弁
本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁【認証取得地域:欧州】
- 形番
- 4GD※※0EA・4GE※※0EA
防爆性能:Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:IBExU 19ATEX1035(ATEX)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
ZONE1(1種場所)、ZONE2(2種場所)…
- 業種
- 安全
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 理化学分析装置

防爆形3・5ポート電磁弁
本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得地域:日本】【日本限定販売】
- 形番
- 4GD※※0EJ・4GE※※0EJ
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:DEK19.0049(JPEx)
第一類危険箇所(1種場所)、第二類危険箇所(2種場所)で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mm…
- 業種
- 半自動設備
- 安全
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 生化学分析装置

残圧排出弁
スプール位置検出機能付残圧排出弁
- 形番
- SNS
固定式
パワフルアーム
- 形番
- PAW
【NEW】メカロックバリエーション追加
ワークの受渡や受取時の様な急激な重量変化のある作業時に浮上りや沈み込みがあり、不安全だったり使いづらい場合にメカ的なロックをかけることで、安全・作業性向上に貢献できます。またロック機構はシリンダ…
- 業種
- クランプ
- 位置決め
- 搬送
- 半自動設備
- 安全
- 組立
- ハンドリング
- 検査
- 空気圧サプライ
- 特殊用途・搬送

残圧排出弁
残圧排出弁
- 形番
- V※0※0-W
一部バリエーション販売終了
ブレーキ付・ロック付シリンダ
セルトップシリンダ
- 形番
- JSC3・JSC4
一般形シリンダの中で中口径(Φ40〜Φ100)のシリーズ(SCA2)と大口径(Φ125〜Φ180)のシリーズ(SCS2)に信頼性の高いブレーキを付属したブレーキ付シリンダです。
- 業種
- 安全

ブレーキ付・ロック付シリンダ
セルトップシリンダ
- 形番
- ULKP・ULK
一部バリエーション販売終了
ブレーキ付・ロック付シリンダ
セルトップシリンダ
- 形番
- JSK2・JSM2
一般形シリンダの中で中口径( Φ 20~Φ40 ) のシリーズ(CMA2・CMK2)に信頼性の高いブレーキを付属したブレーキ付シリンダです。
- 業種
- 安全

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 車体組み立て
- 安全
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示