商品一覧
商品一覧
- 15件中
- 1~10件
真空関連機器
リングフロー式真空発生器
- 形番
- VSRL
NEW
真空関連機器
真空用フィルタ
- 形番
- VSFB・VSFU・VSFJ
NEW
エア吸い込み時に一緒に吸い込まれるダストや水分を除去し、真空ポンプやエジェクタを保護します。用途により様々な真空配管対応真空用フィルタを用意しました。
【接続口径】ユニオンタイプ:M3,M5,Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10…
- 業種

真空関連機器
アクティブファインバッファ
- 形番
- AFB-RB
真空関連機器
小形真空レギュレータ
- 形番
- VSRVV
一部バリエーション販売終了
真空関連機器
真空レギュレータ
- 形番
- VRA2000
真空関連機器
落下防止弁
- 形番
- VSECV
複数のパット使用時に、吸着していないパッドがあっても正常に真空を保持する落下防止弁です。
【接続口径】M3, M4, M5, M6, M10, R1/8
- 業種
- ハンドリング
- 搬送

真空関連機器
ファインバッファ
- 形番
- FBU2
真空関連機器
真空フィルタ
- 形番
- VFA
真空関連機器
真空破壊ユニット
- 形番
- VSLF
真空破壊機構を備えた真空エジェクタ用の真空破壊ユニットです。
真空エジェクタの真空特性はそのままに真空破壊エアを制御可能にします。
【接続口径】Φ4, Φ6
- 業種

真空関連機器
デジタル表示付真空用圧力スイッチ
- 形番
- VSUS
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 真空システム機器
- 真空関連機器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示