商品一覧
商品一覧
- 23件中
- 1~10件
継手・チューブ
ニュージョイント
- 形番
- GW
継手・チューブ
ニュージョイント ステンレスタイプ
- 形番
- ZW
継手・チューブ
ニュージョイント(ミニタイプ)
- 形番
- GWJ
継手・チューブ
ニュージョイント ステンレスタイプ
- 形番
- ZSP
継手・チューブ
超小形ジョイント
- 形番
- F
継手・チューブ
締付ジョイント・継手
- 形番
- MJ・JL
継手・チューブ
ロータリジョイント
- 形番
- RJF
ベアリング内蔵により高剛性・低摺動抵抗を実現しました。回路数4・6・8・12・16の豊富なラインナップです。回路数12・16では、省スペース形を揃え、接続口径はM5の他、Rc1/8もラインナップしています。
- 業種

継手・チューブ
エアファイバ・専用継手
- 形番
- UP・PTN2・PTNL2・UP・EH・PG・CG・RG・SC3W・SCL2
エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです。狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にでき、しかも配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べて極めて小さいため、装置精度への影響も解消でき…
- 業種
- 耐環境

継手・チューブ
チューブ
- 形番
- UP・F・FH・NU・U・KX・SR2・SR・AZ
一部バリエーション販売終了
継手・チューブ
食品製造工程向け商品FPシリーズ ニュージョイント
- 形番
- GW-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
空気圧配管用ワンタッチ継手です。省スペース対応のコンパクトサイズです。快適な作業環境、装置にフィットしたホワイトボディの難燃性タイプです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 速度制御弁、逆止弁、補助機器
- 継手・チューブ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示