商品一覧
商品一覧
- 19件中
- 1~10件
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
ワンタッチ継手付急速排気弁
- 形番
- QEL
小形・省スペースでインラインタイプとプラグタイプをラインナップしています。
インラインタイプは、Φ4・Φ6ワンタッチ継手を内蔵し、大気開放タイプと排気ポート継手付タイプを用意しています。
プラグタイプは、アクチュエータに直付けで…
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
ワンタッチ継手付小形逆止め弁
- 形番
- CHL
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
ブロックバルブ
- 形番
- FPV
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
逆止め弁
- 形番
- CHV2
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
スレッシュホールドセンサ
- 形番
- PWS
一部バリエーション販売終了
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
シャトルバルブ
- 形番
- SHV2
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
急速排気弁
- 形番
- QEV2
逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ ブロックバルブ
- 形番
- FPV-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
シリンダの落下防止・中間停止に最適なコンパクトバルブです。
小形・軽量・豊富な口径バリエーションを揃えています。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ワンタッチ継手付急速排気弁
- 形番
- QEL-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
小形・省スペースのインラインタイプで、大気開放タイプと排気ポート継手付タイプをラインナップしています。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 逆止め弁
- 形番
- CHV2
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
圧縮空気などの流体の逆流を完全防止ができます。
豊富な口径・オプションも充実しています。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 速度制御弁、逆止弁、補助機器
- 逆止弁、シャトル弁、急速排気弁
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示