商品一覧

商品一覧

23件中
1~10件

空気用圧力センサ

デジタル表示付電子式圧力スイッチ

形番
PPG

□31mmのコンパクトな1画面2色表示圧力スイッチです。保護構造IP65に対応しています。(配管接続:めねじ追加しました)

業種
  • センサ
  • 半導体製造工程(後工程)

空気用圧力センサ

デジタルギャップスイッチ

形番
GPS3・MGPS3・UGPS3

ワイドレンジのギャップスイッチがデジタル表示でさらに使いやすくなりました。
業界初!高精度2点出力で操作も簡単です。

業種
  • 治具関連

空気用圧力センサ

デジタル圧力センサ

形番
PPX

□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。
圧力の(現在値)と(設定値)を同時に確認できる2画面表示や、3色表示、設定内容コピー機能、3つのモード設定など使い易さと高機能を満載したデジタル圧力センサです。
IO-…

業種
  • 半導体製造工程(後工程)

クーラント用機器

クーラント用圧力スイッチ

形番
CPE・CPD

クーラント液に対応した圧力スイッチです。保護構造はIP65相当で工作機のクーラント液管理に最適です。

業種
  • クーラント制御
  • センサ

空気用圧力センサ

マルチモニタ

形番
MD

1-5Vのアナログ信号を数値に換算して表示する2画面3色表示の□30mmのモニタです。
多彩な単位表示が可能な為、圧力センサ、流量センサのモニタに最適です。

業種

空気用圧力センサ

空気用機械式圧力スイッチ

形番
APE・APS

機械式圧力スイッチで、モジュラタイプ、単体仕様をラインナップしています。

業種

空気用圧力センサ

刃具折れ検出スイッチ

形番
TLPS・MTLPS・UTLPS

金属加工ラインのドリル・タップ破損、欠損を回転中でも非接触にて検出するエアセンサです。検出ノズルは刃具に合わせた専用ノズルユニットを用意しています。また、エアセンサの特長の一つである悪環境下での使用にもお応えします。

業種
  • 治具関連

空気用圧力センサ

デジタル表示付電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)

形番
PPD3

一部バリエーション販売終了

□30mm、1色表示のコンパクトな圧力スイッチです。ステンレスダイアフラムオプション(PPD3-S)では、ドレン等水分を含む圧縮空気の圧力計測が可能です。

業種
  • センサ

空気用圧力センサ

電子式小形圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)

形番
PPE

15mm幅の小形圧力スイッチです。トリマ設定方式の小形形状と3種類の配管接続(R1/8, Φ6プラグ, Φ6ワンタッチ継手)と防塵・防水構造により使い方は自由自在です。

業種
  • センサ

空気用圧力センサ

着座確認スイッチ(ギャップスイッチ)

形番
GPS2・MGPS2・UGPS2

ワークの着座確認・クランプ確認に使用するエアセンサです。ジョイナ連結構造の採用によるモジュラ化、アルミダイキャスト化によるボディ強度アップを実現しました。

業種
  • 治具関連


検索条件設定

形番

商品カテゴリ
特定用途

業種

キャンセル