商品一覧

商品一覧

8件中
1~8件

残圧排出弁

スプール位置検出機能付残圧排出弁

形番
SNS

安全規格ISO13849-1認証を取得した業界最小クラスの残圧排出弁です。

業種
  • クランプ
  • 位置決め
  • 搬送
  • 圧入・プレス
  • 安全
  • 組立
  • 空気圧サプライ

残圧排出弁

残圧排出弁

形番
V※0※0-W

一部バリエーション販売終了

空気圧ラインの残圧事故防止に最適です。

業種
  • 安全

残圧排出弁

スロースタートバルブ

形番
V3301・V3321

起動時・停止時の安全確保に最適です。

業種

残圧排出弁

スプール位置検出機能付3ポート電磁弁

形番
SNP

空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。

業種
  • 空気圧サプライ

残圧排出弁

食品製造工程向け商品FPシリーズ 残圧排出弁

形番
V※0※0-W-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

空気圧ラインの残圧事故防止に最適です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

残圧排出弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スプール位置検出機能付残圧排出弁

形番
SNS

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

安全規格ISO13849-1認証を取得した業界最小クラスの残圧排出弁です。

標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

残圧排出弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スロースタートバルブ

形番
V3301-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

起動時・停止時の安全確保に最適です。
【露点ADP-80℃非対応】

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっき…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

残圧排出弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 残圧排出弁

形番
V※0※0-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

空気圧ラインの残圧事故防止に最適です。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • first
  • 1
  • last