商品一覧
商品一覧
- 13件中
- 1~10件
F.R.Lコンビネーション
FRLコンビネーションユニット 屋外シリーズ
- 形番
- CW※
NEW
【NEW】屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズがコンビネーション対応が出来るようになりました。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。手配、組付など工数の…
- 業種

F.R.Lコンビネーション
ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- B※※0・C※000-J※00-W
F.R.Lコンビネーション
コンビネーション
- 形番
- C※0※0
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。
標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
- 業種

F.R.Lコンビネーション
小形 F.R.L キット・セットタイプ
- 形番
- K60570
F.R.Lコンビネーション
配管アダプタ
- 形番
- A10※-W・A40※-W・A80※-W
F.R.L配管用アダプタです。
ストレート型はメンテナンス時配管を取り外さずに、単体機器だけを外すことが可能です。
L形は機器のIN・OUTポートを上・下方向から配管が可能です。
- 業種

F.R.Lコンビネーション
ディストリビュータ
- 形番
- D※01-W・D300-W
F.R.Lコンビネーション
食品製造工程向け商品FPシリーズ コンビネーション
- 形番
- C※0※0-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

F.R.Lコンビネーション
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- B※10・B※20・B※30・C※000-J※00
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
F.R.Lコンビネーション
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット
- 形番
- CW※
NEW
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズがコンビネーション対応が出来るようになりました。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。手配、組付など工数の…
- 業種

F.R.Lコンビネーション
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ 配管アダプタ
- 形番
- A400・A800・A401・A801-P7
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- F.R.Lコンビネーション
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示