商品一覧
商品一覧
- 9件中
- 1~9件
直動式3ポート電磁弁
直動式3ポート弁
- 形番
- PV15・MPV15
省スペース設計で組み込みに最適な小形直動式3ポート電磁弁です。DC・AC電圧の両方に対応し、安定した制御を実現します。
●適応シリンダ径:~φ16
●公称寿命:5000万回
●対応電圧:AC100V,AC110V…
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 理化学分析装置
- 歯科医療装置

直動式3ポート電磁弁
直動式3ポート弁
- 形番
- 3QR・3QB・3QE・3QZ
小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ/シリンダ駆動、吸着搬送、エアブローなど)
正圧専用の3QE/Zシリーズ、正負圧用の3QBシリーズ、正負圧用大流量の3QRシリーズがあります。
【適応シリンダ径:Φ…
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)
- 酸素濃縮器
- 透析監視装置
- 歯科医療装置

直動式3ポート電磁弁
ブロックマニホールド
- 形番
- MN3Q
バルブ1連につき3ポート弁を2個搭載し、設置スペースを削減した直動式ブロックマニホールです。給排気ポートの取出し位置が選択できるため、配管取回しの自由度が向上します。
【適応シリンダ径:Φ4~Φ16】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

直動式3ポート電磁弁
負圧切換ユニット
- 形番
- MV3QR
直動式3ポート電磁弁
ピコゾール
- 形番
- 3MA/B・M3MA/B
直動式3ポート電磁弁
セレックスバルブ
- 形番
- 3PA/B・M3PA/B
使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式ユニバーサル加圧式3ポート弁です。低圧・真空用途のシステム構築に貢献します。
【適応シリンダ径:Φ16〜Φ40】
- 業種
- 酸素濃縮器
- 呼吸器/麻酔器

直動式3ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ セレックスバルブ
- 形番
- 3PA/B・M3PA/B
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
直動式3ポート電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 直動式3ポート弁
- 形番
- 3QRA・3QRB・M3QRA・M3QRB
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ、シリンダ駆動、吸着搬送,エアブローなど)
【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】
標準で、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用…
- 業種

直動式3ポート電磁弁
直動式3・4ポート弁
- 形番
- FS・FD
2017/7/31販売終了
- first
- prev
- 1
- next
- last
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 方向制御弁
- 直動式3ポート電磁弁
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示