商品一覧

商品一覧

9件中
1~9件

支点ハンド

小爪

形番
Small jaw

お客様のワークに合せ、加工可能な子爪(生爪)をあらゆる機種ごとに揃えました。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

支点ハンド

トグルハンド

形番
HJL

コンパクトなボディに、高把持力を実現しました。
【開閉角度】-3°~28°

業種

支点ハンド

高把持形広角ハンド

形番
HJD

広角180°開閉が可能な高把持力ハンドです。

【開閉角度】-4°~184°

業種

支点ハンド

薄形広角ハンド

形番
HMD

広角180°開閉が可能な薄形ハンドです。
薄形省スペースでフレキシブルなライン構成を可能にします。

Φ12、Φ20新しく登場しました。

【チューブ内径】Φ12~Φ25
【開閉角度】 -4°~184°<…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

支点ハンド

広角ハンド

形番
HDL

リアクションなしのスムーズ移動が可能です。
【開閉角度】0°~180°

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

支点ハンド

支点ハンド

形番
HBL

軽量でコンパクトな支点ハンドです。
【開閉角度】-5°~20°

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

支点ハンド

フェザーハンド(ミニ支点ハンド)

形番
FH500

軽量小形のコンパクトサイズです。
【開閉角度】-5°~20°

業種

支点ハンド

食品製造工程向け商品FPシリーズ フェザーハンド(ミニ支点ハンド)

形番
FH500-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

軽量小形のコンパクトサイズです。
【開閉角度】-5°~20°
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

支点ハンド

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 薄形広角ハンド

形番
HMD-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

広角180°開閉が可能な薄形ハンドです。
【開閉確度】 -4°~184°

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケ…

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • first
  • 1
  • last