商品一覧
商品一覧
- 21件中
- 1~10件
ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ
- 形番
- STM
ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ
- 形番
- STG
軽量化・省資源化を実現。また、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した動作も実現しました。
- 業種

ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ
- 形番
- STS・STL
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダ。ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、両サイドにガイドを設けた構造で、高精度、高剛性、省スペースを実現しました。リフ…
- 業種

ガイド付シリンダ
スーパーツインロッドシリンダ
- 形番
- STR2
ツインロッド構造により、不回転精度とシリンダの2倍の推力が得られるシリンダです。
Φ6~Φ32の6種類でオプション、バリエーションも幅広く充実しています。
- 業種

ガイド付シリンダ
ユニットシリンダ
- 形番
- UCA2
ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ スーパーツインロッドシリンダ
- 形番
- STR2-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
ツインロッド構造により、不回転精度とシリンダの2倍の推力が得られるシリンダです。
Φ6~Φ32の6種類でオプション、バリエーションも幅広く充実しています。
HP…
- 業種
- 耐環境

ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STM-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
取付の自由度、豊富なバリエーションをそろえ使い勝手や選び易さに配慮した、スーパースモールサイズのガイド付シリンダです。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長…
- 業種

ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ガイド付シリンダ
- 形番
- STS-G-HP1・STL-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、高精度、高剛性、省スペースを実現したガイド付きシリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しま…
- 業種

ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ガイド付シリンダ
- 形番
- STG-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した作動を実現したガイド付きシリンダです。
G-HP1:耐環境…
- 業種

ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STG-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した作動を実現したガイド付きシリンダです。
HP1:長寿命シリン…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- ガイド付シリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示