商品詳細
固定式
食品製造工程向け商品FPシリーズ パワフルアーム
- 形番
 - PAW-FP1
 
食品製造工程用 FP※シリーズ
PAWシリーズは、安全性の高いデザインとし欧州安全規格CEマーキングに適合(軸本体)したグローバルモデルです。許容モーメント従来比40%向上(φ100にて)させた高剛性仕様です。
「働く人のために」をコンセプトに、職場での作業負担軽減と作業者の安全確保に貢献する「ヒューマンアシスト製品」です。下からのアクセスを可能にした新しい方式の助力装置で、多軸仕様で折りたたみ格納ができ収納時もコンパクト。用途や場所に合せて最大3軸まで自由な組み合わせが選べ、より高く、より遠くへの重量物搬送が可能になります。重量物の搬送工程において、腰ほどの高さから胸上へ持上げる作業や、上方の障害物を避けて横方向へ運ぶ用途に適しております。女性の活躍職場、多人数作業の改善に貢献します。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
 

【操作が簡単】
重量物を搬送する際に活躍!重さを軽減させてスムーズに可搬。
重心位置が操作する人に近く高い操作性を実現。
関節部に取付けたハンドルにて操作性を向上させ、可動部に触れることなく簡単安全な操作が可能。

【様々な作業工程に対応するアームバリエーション①】
使い方に合わせた広い可動範囲を実現。重量ワークをより高く、より遠くへ搬送が可能。用途や場所に合わせて、単軸から3軸まで組合せが可能。

【様々な作業工程に対応するアームバリエーション②】
ワークの荷重に合せて3タイプのアームから選択可能。

【高い安全機能】
動力(エアー、電力)ダウン時の位置保持を可能にするため、ブロックバルブによる落下防止(標準装備)に加えて、回転ロックを取付け可能(オプション)。また挟み込み防止を実現するため、関節可動部の隙間を狭く、軸が閉じた際の空間を広くした安全を考慮したデザインを採用。

【助力システム対応】
ワークを安全確実に保持するためのアタッチメントや設置場所の変更を可能にする可動式台車等の設置方式の提案が可能。(写真は可動式台車、アタッチメント例)

【段積み・荷下ろし作業に特化】
従来のPAWの省スペース・コンパクト・軽いタッチはそのままに、パレタイジング/デパレタイジング工程で更に使いやすくするために垂直軸を搭載。

| 形番 | 名称 | 可搬質量 | 上下ストローク | 回転半径 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| PAW-AZ-FP1 | エクステンションアーム(ロング)+φ125(食品製造工程向け商品) | 43㎏(0.5Mpa時) | 1100㎜ | 2100㎜ | |
| PAW-AZ-FP1 | エクステンションアーム(ショート)+φ125(食品製造工程向け商品) | 47㎏(0.5Mpa時) | 1100㎜ | 1700㎜ | |
| PAW-AS-FP1 | エクステンションアーム(ロング)+スカラアーム(食品製造工程向け商品) | 53㎏(0.5Mpa時) | 450㎜ | 2000㎜ | |
| PAW-AS-FP1 | エクステンションアーム(ショート)+スカラアーム(食品製造工程向け商品) | 53㎏(0.5Mpa時) | 450㎜ | 1600㎜ | 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - すべて
 
- 特定用途
 - すべて
 
- 業種
 - すべて
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示