商品詳細
増圧器
エアタンク
- 形番
- AT2
NEW
エアブースタABP2-HP1シリーズに直結して使用できるエアタンクで、コンパクトに取り付けられます。
- 業種
【コンパクト】
エアブースタABP2-HP1に直結して使用可能。コンパクトに取り付け可能。
【5L,10L】
内容積5L、10Lの2サイズを用意。
形番 | 名称 | 内容積(L) | 接続口径(Rc) | 備考 |
---|---|---|---|---|
AT2-05S | エアタンク | 5 | 3/8 | |
AT2-10S | エアタンク | 10 | 3/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示