商品詳細
増圧器
高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)
- 形番
- ABP2-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成します。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。
- 業種
【長寿命】
シリンダ部はパッキン部の設計を最適化。
バルブには長寿命4Gシリーズを採用し、従来比2倍以上の耐久性を実現。
【高信頼性】
当社従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現。
【低騒音】
金属衝突部を無くし、当社従来品より、10dBダウンを実現。
※当社測定条件による。
【据付方向自在】
ブラケットを使用してレイアウトに合わせた据付けが可能。配管の取出しも3方向から選択可能。
【エアタンク】
エアタンクとコンパクトに取付が可能。
エアタンクは5L、10Lの2サイズから選択可能。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 備考 |
---|---|---|---|
ABP2-02-HP1 | エアブースタ(高耐久機器) | 1/4(下面、背面1/8) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示