商品詳細

増圧器

エアブースタ(エア増圧器)

形番
ABP2-HP1

電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成します。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【長寿命】
シリンダ部はパッキン部の設計を最適化。
バルブには長寿命4Gシリーズを採用し、従来比2倍以上の耐久性を実現。

【高信頼性】
当社従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現。

【低騒音】
金属衝突部を無くし、当社従来品より、10dBダウンを実現。
※当社測定条件による。

【据付方向自在】
ブラケットを使用してレイアウトに合わせた据付けが可能。配管の取出しも3方向から選択可能。

【エアタンク】
エアタンクとコンパクトに取付が可能。
エアタンクは5L、10Lの2サイズから選択可能。

形番 名称 接続口径(Rc) 備考
ABP2-02-HP1 エアブースタ1/4(下面、背面1/8)

商品一覧へ戻る