商品詳細

クーラント用機器

食品製造工程向け商品FPシリーズ チェック弁(ノズルタイプ)

形番
CCN-FP2

食品製造工程用 FP※シリーズ

クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれを防止することで、次工程へのスムーズな移行を可能とし、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。チェック弁とノズルを一体化し、コンパクトにしました。 OUT側接続は、ノズル、オスねじ・メスねじをラインナップ、さまざまなシーンでご使用頂けます。
食品衛生法準拠の蒸気滅菌仕様をオプション追加。

FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【作業性の向上】
流体をピタッと止めて次工程へのスムーズな移行により、作業性向上・タクトタイムアップに貢献。

【異物に強い】
スプリング、主弁体摺動部が流体通路部にないため、異物の噛み込み、詰まりによる不具合が発生しにくい構造。

【噴射方向の調整機能】
吐出口の向きを簡単に調整可能。

【長寿命】
Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現。

【豊富な接続バリエーション】
OUT側接続にRc、NPT、Gのオスねじ、メスねじをラインナップ。

【食品衛生法準拠オプション】
蒸気滅菌仕様をオプション追加(蒸気130℃ 20min以内)。
接液部:食品衛生法適合ゴム材(FKM)+ステンレス材

形番 名称 備考

商品一覧へ戻る