商品詳細
サニタリーシステム
ポペット形ダイアフラムバルブ【日本限定販売】
- 形番
- SPD
サニタリー性と使いやすさを追求したダイアフラムバルブです。
半導体製造工程向けに培ったシール技術を医薬品・食品向けに応用し、高いクリーン度・耐久性・メンテナンス性を実現いたしました。医薬品・食品の製造工程に最適です。
- 業種
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 培養
- 分取

【軽量・コンパクト】
シンプルなポペット形構造を採用し、従来のウエア形ダイアフラムバルブから更に軽量・コンパクト化。
装置の省スペース、省エネルギー化に貢献。

【高耐久性】
高いクリーン度と耐久性が求められる半導体業界向けの液体制御技術を応用。
従来のウエア形ダイアフラムバルブからダイアフラムの耐久性を大幅に向上し、長期間安定した動作を実現。

【メンテナンス性】
ダイアフラム交換可能。
簡単に短時間で交換でき、メンテナンス時間を短縮。

| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SPD | エアオペレイト式 ポペット形ダイアフラムバルブ【日本限定販売】 | ISOフェルール 継手8A, 15A |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医薬品製造工程
- 分取
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示