商品詳細

空気用圧力センサ

デジタルギャップスイッチ

形番
GPS3・MGPS3・UGPS3

ワイドレンジのギャップスイッチがデジタル表示でさらに使いやすくなりました。
業界初!高精度2点出力で操作も簡単です。

業種
  • 治具関連

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高精度2点出力】
検出距離範囲内のしきい値を2点設定でき、精密着座確認に加えて、姿勢確認の粗着座状態も1台で検出が可能。
検出距離範囲も従来の0.03~0.4mmまでのワイドレンジタイプに加え、0.02~0.15mmのショートレンジタイプの2種類を用意。

【詰まりお知らせランプ】
検出エア流路の詰まりを、ランプの点滅により確認可能。
点滅周期により、詰まった可能性の高い箇所の判別ができ、素早い復旧を実現。

【オリフィス簡単分解】
オリフィスの詰まりは、組み付けた製品を分解することなく清掃可能。

【簡単操作】
お手元のマスターゲージを使い、しきい値設定が容易に。
表示値の補正も可能。(実測補正機能)

【IO-Link対応】
アナログ通信では、伝送できなかったパラメータやイベントデータの伝送可能。

形番 名称 使用圧力(kPa)検出距離範囲(㎜)目安値表示範囲 備考
GPS3単体50~2000.02~0.15, 0.03~0.410~200, 20~500
MGPS3マニホールド50~2000.02~0.15, 0.03~0.410~200, 20~500
UGPS3ユニット50~2000.02~0.15, 0.03~0.410~200, 20~500

商品一覧へ戻る