商品詳細
測長機能付ハンド
高耐久機器HPシリーズ 測長機能付薄形ロングストロークハンド
- 形番
- LSTM-HP2
高耐久機器 HPシリーズ
薄形ロングストロークハンドLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
- 実装

【高精度】
アナログ出力繰返し精度±0.04mm
アナログ出力直線性F.S.±0.5%

【一体構造】
耐振動・耐衝撃に優れたLVDT方式のセンサを採用。

【予知保全】
出力の変化から把持爪やジグの異常摩耗や変形を監視し、設備やロボットの破損を防止が可能。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LSTM-HP2 | 複動形 (高耐久機器) | Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2 | 12,16,20mm |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示