商品詳細
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパ ロングストロークタイプ
- 形番
- RHLF-FN
高さを抑えた薄形形状のロングストローク。
ストローク:32mm
把持力:85N
質量:1.0kg
FANUC Robot CRXシリーズ対応グリッパは、ファナック株式会社の協働ロボットに対応した空気圧式グリッパです。
専用共通フランジによる簡単設置とクランプリングによる工具レス交換を実現、専用ソフト『Pneumatic Gripper』によりティーチング時間も大幅に短縮しました。
エッジレスの樹脂カバー、及び360°視認可能なLEDインジケータランプを搭載、安全性にも高い配慮がされており、全てのお客様の協働ロボット導入をサポートします。
【ソフトウエアのインストール】
CKDのホームページよりFANUC Robot CRXシリーズ専用のPlug & Play ソフトウェアパッケージをダウンロードし、取扱説明書の指示に従い、ファイルをインストールしてください。
その際、お買い上げいただいた取扱説明書の最終頁に記載しておりますソフトウェア解凍用パスワードの入力が必要となります。
注意:CKDホームページ上の取扱説明書にはソフトウェア解凍用パスワードは記載しておりません。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

【わずか2分でロボットに取付可能】
1.ロボットに専用フランジを取付。
2.クランプリングを回してグリッパを取付。
3.配線コネクタ接続。
以上で、取付完了。

【工具レスでグリッパ交換可能】
全シリーズ共通のロボットフランジ採用により、段取替えはグリッパを交換するのみで完了。
グリッパは工具レスで交換可能、クランプリングを手で回すだけの簡単設計。
【ティーチング時間を1/10に】
FANUC Robot CRXシリーズ対応
プラグインソフト「CKD Pneumatic Gripper」なら、シンプルな設定手順と直感的な操作で、ティーチング時間を大幅に短縮可能。

【協働作業を支える高い安全性】
エッジレスの樹脂カバーと360°視認可能なインジケータランプにより高い安全性を実現。

【エアシステムをトータルサポート】
方向制御弁セットをオプション設定。その他グリッパー駆動に必要なエア機器もCKDなら各種ラインナップ。

| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| RHLF-FN | 複動形 |
- 検索条件
- 形番
- RHLF
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示