商品詳細

TECHMAN ROBOT認証グリッパ

TECHMAN ROBOT認証グリッパ ロングストロークタイプ

形番
RHLF-TM

高さを抑えた薄形形状のロングストローク。

ストローク:32mm
把持力:85N
質量:1.0kg

TECHMAN ROBOT認証グリッパは、TECHMAN ROBOT INC.社の協働ロボット向けにカスタマイズされた空気圧式グリッパです。専用共通フランジによる簡単設置とクランプリングによる工具レス交換を実現、専用ソフト『Pneumatic Gripper』によりティーチング時間も大幅に短縮しました。エッジレスの樹脂カバー、及び360°視認可能なLEDインジケータランプを搭載、安全性にも高い配慮がされており、全てのお客様の協働ロボット導入をサポートします。

【ソフトウエアのインストール】
CKDのホームページよりPlug & Playソフトウェアパッケージをダウンロードし、取扱説明書の指示に従い、ファイルをインポートしてください。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 商品特徴
  • バリエーション
形番 名称 備考
RHLF-TM複動形

商品一覧へ戻る



検索条件設定

形番

商品カテゴリ

キャンセル