商品詳細
空気用圧力センサ
マルチモニタ
- 形番
- MD
1-5Vのアナログ信号を数値に換算して表示する2画面3色表示の□30mmのモニタです。
多彩な単位表示が可能な為、圧力センサ、流量センサのモニタに最適です。
- 業種
【マルチモニタ】
センサを選ばず流量も圧力も表示可能で表示値、設定値を同時に確認可能な2画面ディスプレイ。
3色表示で設定出来る単位も多彩に変更可能。
ℓ/min、mℓ/min、m3/min、kPa、MPa
【スイッチ出力2点+アナログ出力1点搭載】
センサの入力信号に比例したアナログ出力信号をPLCなどに出力。
スイッチ出力:PNP/NPN
アナログ出力:電圧(1~5V)、電流(4~20mA)
【スケーリング機能】
センサ入力を任意の数値に換算表示可能。
小数点位置の切換も可能。
【ロック機能】
キーの押し間違えなどの誤操作を防止するロック機能付。
【省エネモード機能】
設定時以外はディスプレイOFFになり省エネに貢献。
形番 | 名称 | 対応センサ | 備考 |
---|---|---|---|
MD-※A | - | FSM-V、PPE、PPD3-A | |
MD-※B | - | WFK3000 | |
MD-※C | - | WFK5・6・7000、WFC |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- センサ
- 空気用圧力センサ
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示