商品詳細
省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ 小形コンパクトシリンダ
- 形番
- MSD・MSDG-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。高精度ガイド付(MSDG)も用意しております。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種

【摺動部の最適化】
特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現。

【長寿命】
摺動部の最適化により従来比4倍以上、2千万回以上の耐久性を実現。

【安定稼働】
摺動部の最適構造により、作動回数を重ねても始動圧力が一定。
始動圧力が一定だから、作動時間も一定。
チョコ停しらずで安定稼働に貢献。

【標準品と同一寸法】
標準品 小形コンパクトシリンダMSD・MSDGシリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MSD-HP1 | 複動・高耐久 長寿命(高耐久機器) | φ6, φ8 | 5~30 | |
| MSDG-HP1 | 複動・高精度ガイド付、高耐久 長寿命(高耐久機器) | φ6, φ8, φ12, φ16 | 5~30 | |
| MSD-P4※-HP1 | 複動、高耐久、二次電池製造工程向け(高耐久機器) | φ6, φ8 | 5~30 | |
| MSDG-L-P4※-HP1 | 複動・高精度ガイド付、高耐久、二次電池製造工程向け(高耐久機器) | φ6, φ8, φ12, φ16 | 5~30 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示