商品詳細
ライフサイエンス機器
エアオペレイト式ファインピンチバルブ
- 形番
- HYA
空圧技術を応用した、ファインピンチバルブです。
医薬品製造のシングルユース工程など無菌性を要求される環境に最適です。
コイルを持たず通電による発熱もないので、制御する流体や周囲環境への熱影響を避けられます。
- 業種
- 充填
- 培養
- 分取
- 生化学分析装置
- 内視鏡関連装置
- 理化学分析装置
【バイオ医薬製造工程向け】
エアオペレイト方式なので発熱せずシンプルな構造。
シングルユース用途に最適。
【メンテナンスが容易】
スリット部にチューブホルダ機能、
簡単にチューブの脱着が可能。
【幅広いチューブに対応】
空圧駆動により、高いシール荷重を実現。
様々なチューブに対応可能。
【様々な工程に対応】
食品充填や農業分野にも使用可能。
形番 | 名称 | 適用チューブ外径 | 備考 |
---|---|---|---|
HYA-※1 | エアオペレイト式ピンチバルブ | φ3〜φ6 | |
HYA-※2 | エアオペレイト式ピンチバルブ | φ6〜φ10 | |
HYA-※3 | エアオペレイト式ピンチバルブ | φ10〜φ15 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医薬品製造工程
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示