商品詳細
ソフトウェア
画像処理ビジュアルプログラミングツール
- 形番
- Facilea(AES)
NEW
「誰でも簡単に」をコンセプトに専門言語(C言語・JAVA)などを用いることなくビジュアルプログラミング方式でブロックを積み重ねることでプログラムを作成することができます。
- 業種
- クランプ
- 位置決め
- 組立
- ハンドリング
- 検査
- 特殊用途・搬送
![](../../src/product_img/product_img_15701_KcPg_large.jpg)
【誰でもすぐに】
ビジュアルプログラミングの採用で、専門的な知識が無くても直感的な操作でプログラミングが可能。
![](../../src/features_img/features_img_15702_JqbV_fg.jpg)
【自由自在】
プログラムブロックを組み合わせるだけで様々な画像処理シーンに対応可能。
![](../../src/features_img/features_img_15703_JeGM_fg.jpg)
【複数台接続】
複数台のカメラを接続可能。最大100のプログラムフローを作成可能。
![](../../src/features_img/features_img_15704_bd4M_fg.jpg)
【簡単自動化連携】
簡単な設定でPLC・ロボット・アクチュエータなど、外部システムとの連携が可能です。
![](../../src/features_img/features_img_15705_WyyF_fg.jpg)
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
AES-FACILEA-1 | 画像処理ビジュアルプログラミングツール 本体 | |
AES-FACILEA-2 | 画像処理ビジュアルプログラミングツール 更新ライセンス |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示