商品詳細
防爆形3・5ポート電磁弁
二次電池対応機器P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得国:中国、韓国、台湾、国際】
- 形番
- 4GD※※0EX-P4・4GE※※0EX-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
防爆性能: Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年10月追加
20-KA4B0-0766(KCs)※2021年1月追加
TD040272(TS)※2021年7月追加
Zone1、Zone2で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mmを含む4サイズの豊富な流量バリエーションに対応しています。
医薬品、二次電池製造等の化学薬品、薬液を制御する装置に最適です。エアオペレイト弁操作用電磁弁の省スペース化に貢献します。
【適応シリンダ径:~Φ160】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
- 半自動設備
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 分取
- 生化学分析装置

【二次電池対応】
流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。継手材質:SUS。

【NEPSI、IECEx、CCC認証品】
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 ※2020年10月追加
20-KA4B0-0766(KCs)※2021年1月追加
TD040272(TS)※2021年7月追加
水素、アセチレン、都市ガス雰囲気でも使用可能。

【省スペース・軽量】
防爆最小クラスバルブ幅10mmを実現。
単体に加え、マニホールド対応で狭い防爆エリアでの使用に最適。

【高耐久5000万回以上】
シール機能の最適化、摺動パッキンの特殊表面処理により耐久5000万回以上を実現。チョコ停を防止し、設備の安定稼働に貢献。

【幅広いシリーズラインナップ】
バルブ幅、10mm、16mm、20mm、24mmの4サイズ。
豊富な流量レンジに対応。

| 形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3GD※※0EX-P4 | 3ポート単体バルブ(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
| 4GD※※0EX-P4 | 5ポート単体バルブ(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
| 3GE※※0EX-P4 | 3ポート単体バルブ(二次電池対応機器) | ベース配管 | Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
| 4GE※※0EX-P4 | 5ポート単体バルブ(二次電池対応機器) | ベース配管 | Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
| M3/M4GD※※0EX-P4 | 個別配線マニホールドバルブ(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
| M3/M4GE※※0EX-P4 | 個別配線マニホールドバルブ(二次電池対応機器) | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
| D5048S | 絶縁型バリア(本質安全防爆構造) | |||
| EXDO | 絶縁型バリア(本質安全防爆構造)※NEPSI,CCCのみ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示