商品詳細

コントローラ

コントローラ

形番
ECG

既存コントローラECRシリーズでご好評頂いた機能をベースに更に小形化しました。操作感はそのままに設置スペースは従来比38%で省スペースを実現します。ネットワークを拡充し、ニーズが多いEtherNet/IPにも対応しました。1つのコントローラで複数の機種・サイズ対応の新感覚機能で動かすアクチュエータも拡充。在庫削減に貢献します。

業種
  • 組立
  • 検査
  • 安全

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【コントローラ在庫をカンタン管理】
使用機会が高まる電動機器。
増え続けるコントローラ在庫を大幅に削減。
●□20~□35、□35~□56用コントローラの共通化を実現

【制御盤をカンタン設計】
更に小形に、隣接設置可能で制御盤の省スペース化に貢献。
●コントローラ上部・下部に放熱穴を設置
●隣接設置可能で設置スペース最大62%ダウン

【カンタン設定 S-Tools】
好評のアブソデックス専用ソフトAX-Toolsの操作感を継承したS-Tools。
コントローラ ECRシリーズやグリッパ 2フィンガタイプ FFLDシリーズとも共通のソフトで操作可能。
●無料ソフトをHPからダウンロード
●USB mini-B 対応
●アイコン・アニメーションを多用し、直観操作が可能

形番 名称 インタフェース仕様 備考
ECG-ANNN30-NPコントローラPIO電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ対応
ECG-ANNN30-LKコントローラIO-Link電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ対応
ECG-ANNN30-CLコントローラCC-Link電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ対応
ECG-ANNN30-ECコントローラEtherCAT電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ対応
ECG-ANNN30-ENコントローラEtherNet/IP電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ対応
ECG-BNNN30-NPコントローラPIO電動アクチュエータFLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKWシリーズ対応
ECG-BNNN30-LKコントローラIO-Link電動アクチュエータFLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKWシリーズ対応
ECG-BNNN30-CLコントローラCC-Link電動アクチュエータFLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKWシリーズ対応
ECG-BNNN30-ECコントローラEtherCAT電動アクチュエータFLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKWシリーズ対応
ECG-BNNN30-ENコントローラEtherNet/IP電動アクチュエータFLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKWシリーズ対応

商品一覧へ戻る