商品詳細
コントローラ
コントローラ
- 形番
- ECG
既存コントローラECRシリーズでご好評頂いた機能をベースに更に小形化しました。操作感はそのままに設置スペースは従来比38%で省スペースを実現します。ネットワークを拡充し、ニーズが多いEtherNet/IPにも対応しました。1つのコントローラで複数の機種・サイズ対応の新感覚機能で動かすアクチュエータも拡充。在庫削減に貢献します。
- 業種
- 組立
- 検査
- 安全

【コントローラ在庫をカンタン管理】
使用機会が高まる電動機器。
増え続けるコントローラ在庫を大幅に削減。
●□20~□35、□35~□56用コントローラの共通化を実現

【制御盤をカンタン設計】
更に小形に、隣接設置可能で制御盤の省スペース化に貢献。
●コントローラ上部・下部に放熱穴を設置
●隣接設置可能で設置スペース最大62%ダウン

【カンタン設定 S-Tools】
好評のアブソデックス専用ソフトAX-Toolsの操作感を継承したS-Tools。
コントローラ ECRシリーズやグリッパ 2フィンガタイプ FFLDシリーズとも共通のソフトで操作可能。
●無料ソフトをHPからダウンロード
●USB mini-B 対応
●アイコン・アニメーションを多用し、直観操作が可能

| 形番 | 名称 | インタフェース仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ECG-ANNN30-NP | コントローラ | PIO | 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ対応 |
| ECG-ANNN30-LK | コントローラ | IO-Link | 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ対応 |
| ECG-ANNN30-CL | コントローラ | CC-Link | 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ対応 |
| ECG-ANNN30-EC | コントローラ | EtherCAT | 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ対応 |
| ECG-ANNN30-EN | コントローラ | EtherNet/IP | 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ対応 |
| ECG-BNNN30-NP | コントローラ | PIO | 電動アクチュエータFLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKWシリーズ対応 |
| ECG-BNNN30-LK | コントローラ | IO-Link | 電動アクチュエータFLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKWシリーズ対応 |
| ECG-BNNN30-CL | コントローラ | CC-Link | 電動アクチュエータFLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKWシリーズ対応 |
| ECG-BNNN30-EC | コントローラ | EtherCAT | 電動アクチュエータFLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKWシリーズ対応 |
| ECG-BNNN30-EN | コントローラ | EtherNet/IP | 電動アクチュエータFLSH-G、FLCR-G、FGRC-G、GCKWシリーズ対応 |
- 検索条件
- 形番
- ECG
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示