商品詳細

グリッパタイプ

電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ

形番
FFLD

【NEW】高速タイプ追加
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。
把持位置を任意に設定可能なため幅広いサイズの多品種ワークをツールチェンジすることなく把持できます。
また、薄型のためロボットハンドとしても最適です。
コントローラ内蔵で省ケーブルを実現、断線レスにも効果的です。

ストローク:100mm(片側50mm)、140mm(片側70mm)、160(片側80)
最大把持力:500N(片側)
最大作動速度:30mm/s(片側)
質量:1.2~2.5kg

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【開閉速度を高速化】
フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上。
装置のサイクルタイムの低減が可能。

【ロングストローク&高剛性】
業界最長クラスのストロークで多品種ワークに対応可能。
ツールチェンジ不要で調整時間短縮、ツールコスト削減に貢献。

【ロボット自体を小形化】
業界最高レベルの薄形サイズで基軸負荷や慣性モーメントを低減してロボットの小形化に貢献。

【省スぺ―ス・省配線】
IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結。
コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能。
ロボットや直交アクチュエータ先端への取付に最適。

形番 名称 最大把持力最大作動速度ストローク 備考
FFLD-0850NCN30-LKSR00グリッパ 2フィンガタイプ80N (片側)10mm/s(片側) 100mm (片側:50mm)
FFLD-3070NCN30-LKSR00グリッパ 2フィンガタイプ300N (片側)10mm/s(片側)140mm (片側:70mm)
FFLD-5080NCN30-LKSR00グリッパ 2フィンガタイプ500N (片側)10mm/s(片側)160mm (片側:80mm)
FFLD-04H50NCN30-LKSR00グリッパ2フィンガタイプ40N (片側)30mm/s (片側)100mm (片側:50mm)
FFLD-12H70NCN30-LKSR00グリッパ2フィンガタイプ120N (片側)30mm/s (片側)140mm (片側:70mm)
FFLD-30H70NCN30-LKSR00グリッパ2フィンガタイプ300N (片側)30mm/s (片側)140mm (片側:70mm)
FFLD-50H80NCN30-LKSR00グリッパ2フィンガタイプ500N (片側)30mm/s (片側)160mm (片側:80mm)

商品一覧へ戻る