商品詳細
グリッパタイプ
電動アクチュエータ グリッパ 2フィンガタイプ
- 形番
- FFLD
【NEW】高速タイプ追加
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。
把持位置を任意に設定可能なため幅広いサイズの多品種ワークをツールチェンジすることなく把持できます。
また、薄型のためロボットハンドとしても最適です。
コントローラ内蔵で省ケーブルを実現、断線レスにも効果的です。
ストローク:100mm(片側50mm)、140mm(片側70mm)、160(片側80)
最大把持力:500N(片側)
最大作動速度:30mm/s(片側)
質量:1.2~2.5kg
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
【開閉速度を高速化】
フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上。
装置のサイクルタイムの低減が可能。
【ロングストローク&高剛性】
業界最長クラスのストロークで多品種ワークに対応可能。
ツールチェンジ不要で調整時間短縮、ツールコスト削減に貢献。
【ロボット自体を小形化】
業界最高レベルの薄形サイズで基軸負荷や慣性モーメントを低減してロボットの小形化に貢献。
【省スぺ―ス・省配線】
IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結。
コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能。
ロボットや直交アクチュエータ先端への取付に最適。
形番 | 名称 | 最大把持力 | 最大作動速度 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FFLD-0850NCN30-LKSR00 | グリッパ 2フィンガタイプ | 80N (片側) | 10mm/s(片側) | 100mm (片側:50mm) | |
FFLD-3070NCN30-LKSR00 | グリッパ 2フィンガタイプ | 300N (片側) | 10mm/s(片側) | 140mm (片側:70mm) | |
FFLD-5080NCN30-LKSR00 | グリッパ 2フィンガタイプ | 500N (片側) | 10mm/s(片側) | 160mm (片側:80mm) | |
FFLD-04H50NCN30-LKSR00 | グリッパ2フィンガタイプ | 40N (片側) | 30mm/s (片側) | 100mm (片側:50mm) | |
FFLD-12H70NCN30-LKSR00 | グリッパ2フィンガタイプ | 120N (片側) | 30mm/s (片側) | 140mm (片側:70mm) | |
FFLD-30H70NCN30-LKSR00 | グリッパ2フィンガタイプ | 300N (片側) | 30mm/s (片側) | 140mm (片側:70mm) | |
FFLD-50H80NCN30-LKSR00 | グリッパ2フィンガタイプ | 500N (片側) | 30mm/s (片側) | 160mm (片側:80mm) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示