商品詳細
空気用圧力センサ
空気用機械式圧力スイッチ
- 形番
- APE・APS
【機械式圧力スイッチ】(APEシリーズ)
繰返し精度:±0.02MPa以内
設定圧力:0.1~0.8MPa
【機械式小形圧力スイッチ】(APS-Wシリーズ)
種々の汎用取付に対応する単体仕様。
| 形番 | 名称 | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| APE | - | 1.0 | 0.1~0.8 | |
| APS-W | 小形 | 1.0 | 0.1~0.6 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示
Japan
商品詳細
空気用圧力センサ
【機械式圧力スイッチ】(APEシリーズ)
繰返し精度:±0.02MPa以内
設定圧力:0.1~0.8MPa
【機械式小形圧力スイッチ】(APS-Wシリーズ)
種々の汎用取付に対応する単体仕様。
| 形番 | 名称 | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| APE | - | 1.0 | 0.1~0.8 | |
| APS-W | 小形 | 1.0 | 0.1~0.6 |