商品詳細
防爆形3・5ポート電磁弁
本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得国:中国、韓国、台湾、国際】
- 形番
- 4GD※※0EX・4GE※※0EX
防爆性能: Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 (CCC) ※2020年10月追加
20-KA4B0-0766(KCs)※2021年1月追加
TD040272(TS)※2021年7月追加
第一類危険箇所(1種場所)、第二類危険箇所(2種場所)で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mmを含む4サイズの豊富な流量バリエーションに対応しています。
医薬品、二次電池製造等の化学薬品、薬液を制御する装置に最適です。エアオペレイト弁操作用電磁弁の省スペース化に貢献します。
【適応シリンダ径:~Φ160】
- 業種
- 半自動設備
- 安全
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 生化学分析装置
【NEPSI、IECEx、CCC認証品】
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:
NEPSI GYJ19.1311X(NEPSI)
IECEx IBE 19.0008(IECEx)
CCC 2020322307000310 ※2020年10月追加
20-KA4B0-0766(KCs)※2021年1月追加
TD040272(TS)※2021年7月追加
水素、アセチレン、都市ガス雰囲気でも使用可能。
【省スペース・軽量】
防爆最小クラスバルブ幅10mmを実現。
単体に加え、マニホールド対応で狭い防爆エリアでの使用に最適。
【幅広いシリーズラインナップ】
バルブ幅、10mm、16mm、20mm、24mmの4サイズ。
豊富な流量レンジに対応。
【高耐久5000万回以上】
シール機能の最適化、摺動パッキンの特殊表面処理により耐久5000万回以上を実現。チョコ停を防止し、設備の安定稼働に貢献。
【保護構造IP67】
M8コネクタ採用により、IP67を実現。
ストレート、L形取り出しケーブルが選択可能。
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3GD※※0EX | 3ポート単体バルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
4GD※※0EX | 5ポート単体バルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
3GE※※0EX | 3ポート単体バルブ | ベース配管 | Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
4GE※※0EX | 5ポート単体バルブ | ベース配管 | Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
M3/M4GD※※0EX | 個別配線マニホールドバルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
M3/4GE※※0EX | 個別配線マニホールドバルブ | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8,1/2 | |
D5048S | 絶縁型バリア(本質安全防爆構造) | |||
Z728 | ツェナー型バリア(本質安全防爆構造) | |||
EXDO | 絶縁型バリア(本質安全防爆構造)※NEPSI,CCCのみ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示