商品詳細
空気用圧力センサ
モジュラータイプセレックスF.R.L レギュレータ取付専用 デジタル圧力センサ
- 形番
- PPR
モジュラータイプレギュレータ取付専用のデジタル圧力センサです。2画面表示により表示値・設定値を同時に確認ができます。メインディスプレイで表示値(現在値)を確認でき、サブディスプレイでは設定値を確認できます。
- 業種

【ツイン表示で視認性アップ】
2画面表示により表示値・設定値を同時に確認可能。
メインディスプレイでは表示値(現在値)を確認でき、サブディスプレイでは設定値を確認可能。

【3色ディスプレイ表示】
表示値・設定値をディスプレイに3色(赤・緑・橙)で表示。
メイン表示部は出力のON/OFFに連動して緑/赤に変化可能。

【専用アダプタによりコンパクト】
圧力スイッチ取付を専用アダプタにすることで、外観がスッキリ、コンパクトに貢献。
【ロック機能】
キーの押し間違えなどの誤作動を防止可能。

| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| PPR-N | NPNトランジスタ出力1点 | |
| PPR-P | PNPトランジスタ出力1点 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- センサ
- 空気用圧力センサ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示