商品詳細
防爆形3・5ポート電磁弁
本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得地域:日本】【日本限定販売】
- 形番
 - 4GD※※0EJ・4GE※※0EJ
 
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:DEK19.0049(JPEx)
第一類危険箇所(1種場所)、第二類危険箇所(2種場所)で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mmを含む4サイズの豊富な流量バリエーションに対応しています。
医薬品、二次電池製造等の化学薬品、薬液を制御する装置に最適です。エアオペレイト弁操作用電磁弁の省スペース化に貢献します。
電磁弁と組合せて使用可能な各種バリアもラインナップしています。
絶縁型バリア(1チャンネル)
ツェナー型バリア(1チャンネル,2チャンネル)
 
【適応シリンダ径:~Φ160】
- 業種
 - 半自動設備
 - 安全
 - 精製水製造
 - 調整
 - 濾過
 - 充填
 - 生化学分析装置
 

【作動インジケータ】
加圧状態をエア圧力のみで作動するインジケータで表示。
電磁弁のメンテナンス性向上に貢献。
※2021年8月オプション追加

【日本防爆検定認証品】
認証番号:DEK19.0049
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
水素、アセチレン、都市ガス雰囲気でも使用可能。

【省スペース・軽量】
防爆最小クラスバルブ幅10mmを実現。
単体に加え、マニホールド対応で狭い防爆エリアでの使用に最適。

【幅広いシリーズラインナップ】
バルブ幅、10mm、16mm、20mm、24mmの4サイズ。
豊富な流量レンジに対応。

【高耐久5000万回以上】
シール機能の最適化、摺動パッキンの特殊表面処理により耐久5000万回以上を実現。チョコ停を防止し、設備の安定稼働に貢献。

【保護構造IP67】
M8コネクタ採用により、IP67を実現。
ストレート、L形取り出しケーブルが選択可能。

| 形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 3GD※※0EJ | 3ポート単体バルブ【日本限定販売】 | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
| 4GD※※0EJ | 5ポート単体バルブ【日本限定販売】 | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8 | |
| 3GE※※0EJ | 3ポート単体バルブ【日本限定販売】 | ベース配管 | Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
| 4GE※※0EJ | 5ポート単体バルブ【日本限定販売】 | ベース配管 | Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
| M3/M4GD※※0EJ | 個別配線マニホールドバルブ【日本限定販売】 | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
| M3/4GE※※0EJ | 個別配線マニホールドバルブ【日本限定販売】 | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
| D5048S | 防爆絶縁バリア | |||
| Z728 | ツェナー型バリア(本質安全防爆構造) (1チャンネル) | |||
| Z779 | ツェナー型バリア(本質安全防爆構造) (2チャンネル)【日本限定発売】 | 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - すべて
 
- 特定用途
 - すべて
 
- 業種
 - すべて
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示