商品詳細
フィルタ
マイクロエレッサ・マイクロノート形(油分除去用)
- 形番
- 1219
油分除去用の小形フィルタです。小形装置分野での使用に最適です。
- 業種
【油分除去】
油分残留量は、0.1PPM w/w以下。(計測・計装、高級塗装用)
【小形・軽量・省スペース】
高さ92㎜×横幅38㎜と小形であり、
小形装置など省スペースを求められる分野に最適。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 油分除去 | 最大流量(㎥/min(ANR)) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1219 | マイクロエレッサ・マイクロノート形 | 1/4 | 0.1PPM w/w | 0.056 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示