商品詳細
リニアガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCR-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
徹底した軽量化と設計自由度が高い左右対称構造な高剛性リニアガイド付きシリンダです。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種

【摺動部の最適化】
特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現。

【長寿命】
摺動部の最適化により従来比4倍以上、2千万回以上の耐久性を実現。

【安定稼働】
摺動部の最適構造により、作動回数を重ねても始動圧力が一定。
始動圧力が一定だから、作動時間も一定。
チョコ停しらずで安定稼働に貢献。

【標準品と同一寸法】
標準品 リニアスライドシリンダLCRシリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能。
【軽量・高剛性】
リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化と、アルミテーブルの採用により軽量化同時に達成。

【左右対称構造】
左右対称形のためストッパ位置。ポート位置が変更可能、オプションも多彩にあり設計の自由度がきわめて高い商品。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LCR-HP1 | 複動・高耐久 長寿命(高耐久性元件) | Φ6~Φ25 | 10~150 | |
| LCR-P4※-HP1 | 複動、高耐久、二次電池製造工程向け(高耐久機器) | φ6~φ25 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示