商品詳細
ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ガイド付シリンダ
- 形番
- STS-G-HP1・STL-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、高精度、高剛性、省スペースを実現したガイド付きシリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種

【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)

【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。

【エンドプレートの材質選択】
エンドプレートの材質には、アルミ(標準)に加え、鋼(オプション)を用意。
【最大ストローク400mm】
ロングストローク形STLは、Φ8~Φ80で最大ストローク400mmまでと幅広い用途に対応。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| STS-MG-HP1・STL-MG-HP1 | 複動・すべり軸受け 高耐久 耐環境(高耐久機器) | Φ8~Φ100 | |
| STS-BG-HP1・STL-BG-HP1 | 複動・ころがり軸受け 高耐久 耐環境(高耐久機器) | Φ8~Φ100 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示