商品詳細

ガイド付シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ガイド付シリンダ

形番
STG-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した作動を実現したガイド付きシリンダです。

G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)

【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。

【専用工具不要】
ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンス時に特殊な工具は不要。

形番 名称 チューブ内径 備考
STG-MG-HP1複動・すべり軸受け、高耐久、耐環境(高耐久機器)Φ12~Φ100
STG-BG-HP1複動・ころがり軸受け、高耐久、耐環境(高耐久機器)Φ12~Φ100
STG-MG-FP1-HP1複動・すべり軸受け、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器)Φ12~Φ100
STG-BG-FP1-HP1複動・ころがり軸受け、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器)Φ12~Φ100

商品一覧へ戻る