商品詳細
ガイド付シリンダ
高耐久機器HPシリーズ ガイド付シリンダ
- 形番
- STG-HP1
NEW
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した作動を実現したガイド付きシリンダです。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_14503_hYYK_large.jpg)
【摺動部の最適化】
特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現。
![](../../src/features_img/features_img_14479_kMkQ_fg.jpg)
【長寿命】
摺動部の最適化により従来比4倍以上、2千万回以上の耐久性を実現。
![](../../src/features_img/features_img_17768_p02c_fg.jpg)
【安定稼働】
摺動部の最適構造により、作動回数を重ねても始動圧力が一定。
始動圧力が一定だから、作動時間も一定。
チョコ停しらずで安定稼働に貢献。
![](../../src/features_img/features_img_14481_yRUB_fg.jpg)
【標準品と同一寸法】
標準品 ガイド付シリンダSTGシリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能。
【専用工具不要】
ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。
メンテナンス時に特殊な工具は不要。
【軽量化・省資源化】
シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現。
形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|
STG-M-HP1 | 複動・すべり軸受け 高耐久 長寿命(高耐久機器) | Φ12~Φ40 | 5~150 | |
STG-B-HP1 | 複動・ころがり軸受け 高耐久 長寿命(高耐久機器) | Φ12~Φ40 | 5~150 | |
STG-M-P4※-HP1 | 複動・すべり軸受け、高耐久、二次電池製造工程向け(高耐久機器) | φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40 | 5~150 | |
STG-B-P4※-HP1 | 複動・ころがり軸受け、高耐久、二次電池製造工程向け(高耐久機器) | φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40 | 5~150 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示