商品詳細
省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSD2-G-HP1
NEW
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
全長を大幅におさえたコンパクトシリンダです。省スペースのため、あらゆる用途でご使用いただけます。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種

【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)

【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。

【シリンダスイッチ溝を4面すべてに配置】(ただしΦ16以下は除く)
配管ポートと同一面にもシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がアップ。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
SSD2-G-HP1 | 複動・高耐久 耐環境(高耐久機器) | Φ12~Φ100 | |
SSD2-G-FP1-HP1 | 複動、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器) | Φ12~Φ100 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示