商品詳細

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD2-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
全長を大幅におさえたコンパクトシリンダです。省スペースのため、あらゆる装置でご使用いただけます。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【摺動部の最適化】
特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現。

【長寿命】
摺動部の最適化により従来比4倍以上、2千万回以上の耐久性を実現。

【安定稼働】
摺動部の最適構造により、作動回数を重ねても始動圧力が一定。
始動圧力が一定だから、作動時間も一定。
チョコ停しらずで安定稼働に貢献。

【標準品と同一寸法】
標準品 スーパーコンパクトシリンダSSD2シリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能。

【シリンダスイッチ溝を4面すべてに配置】(ただしΦ12、16は除く)
配管ポートと同一面にもシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がアップ。

形番 名称 チューブ内径ストローク 備考
SSD2-HP1複動・高耐久 長寿命(高耐久機器)Φ12~Φ405~100
SSD2-P4※-HP1複動、高耐久、二次電池製造工程向け(高耐久機器)φ12, φ16, φ20, φ25, φ32, φ405~100

商品一覧へ戻る