商品詳細
省スペース形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ スーパーマウントシリンダ
- 形番
- SMG-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
軽量・省スペースで設置しやすいシンプルな形状の小形シリンダです。
検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種

【摺動部の最適化】
特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現。

【長寿命】
摺動部の最適化により従来比4倍以上、2千万回以上の耐久性を実現。

【安定稼働】
摺動部の最適構造により、作動回数を重ねても始動圧力が一定。
始動圧力が一定だから、作動時間も一定。
チョコ停しらずで安定稼働に貢献。

【標準品と同一寸法】
標準品 スーパーマウントシリンダSMGシリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能。
【設置しやすいシンプルな形状】
マウントブロックが一体化されたことにより、標準で5面から自在に直接取付けが可能。

【検出スイッチがスッキリ】
検出スイッチを付けてもほとんど出っ張りスペースなし。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| SMG-HP1 | 複動・高耐久 長寿命(高耐久機器) | Φ6~Φ32 | 5~100 | |
| SMG-P4※-HP1 | 複動、高耐久、二次電池製造工程向け(高耐久機器) | φ6, φ10, φ16, φ20, φ25, φ32 | 5~100 | 
- 検索条件
- 形番
 - 商品カテゴリ
- すべて
 
 - 特定用途
- すべて
 - 業種
- すべて
 
 - 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示