商品詳細
一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイロッド形シリンダ
- 形番
- SCG-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
内径サイズが豊富(Φ32〜Φ100)なタイロッドシリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種

【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)

【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。

【ポートとニードルは同一面】
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置。
シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形汎用シリンダ。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SCG-G-HP1 | 複動・高耐久 耐環境(高耐久機器) | Φ32~Φ100 | |
| SCG-G-FP1-HP1 | 複動、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器) | Φ32~Φ100 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示