商品詳細
一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM-G-HP1
NEW
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
内径サイズが豊富(Φ20〜Φ100)な丸形シリンダです。外観が非常にスマートで全長が短いコンパクト設計です。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_14525_CyI5_large.jpg)
【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)
![](../../src/features_img/features_img_17745_x25T_fg.jpg)
【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。
![](../../src/features_img/features_img_14530_9jnm_fg.jpg)
【選べるスイッチ取付方式】
バンド方式とレール方式の2種類から選択。
メンテナンス時にスイッチの位置設定時間を大幅に短縮可能。
スイッチ取付位置が一目でわかるマーキング。6mmまでのストローク方向の微調整が可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
SCM-G-HP1 | 複動・高耐久 耐環境(高耐久機器) | Φ20~Φ100 | |
SCM-G-FP1-HP1 | 複動、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器) | φ20~φ100 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示