商品詳細

一般形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)スーパーマイクロシリンダ

形番
SCM-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
内径サイズが豊富(Φ20〜Φ100)な丸形シリンダです。外観が非常にスマートで全長が短いコンパクト設計です。

G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)

【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。

【選べるスイッチ取付方式】
バンド方式とレール方式の2種類から選択。
メンテナンス時にスイッチの位置設定時間を大幅に短縮可能。
スイッチ取付位置が一目でわかるマーキング。6mmまでのストローク方向の微調整が可能。

形番 名称 チューブ内径 備考
SCM-G-HP1複動・高耐久 耐環境(高耐久機器)Φ20~Φ100
SCM-G-FP1-HP1複動、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器)φ20~φ100

商品一覧へ戻る