商品詳細
空気用圧力センサ
エアセンサ
- 形番
- APA・PL・DPS・K・46011
2022/11/30販売終了
【販売終了品】
ワークに検出エアを吹き付け、発生した背圧を空-電変換部で電気信号に変換します。小形・高感度で様々な用途にご使用いただけます。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_941_h3jw_large.jpg)
【小形・高感度】
すべて小形サイズ。
スペースを取らず、高精度・高応答。
【対象を選ばない】
非接触検出のため、検出物を傷つけず、ほとんどの固体が検出対象に。
【多彩な用途】
有無確認、位置・寸法確認、計数や圧力制御等、様々な用途に使用可能。
形番 | 名称 | 接続チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
APA1 | スイッチング素子 | Φ3~Φ4 | 2022/11/30 販売終了旧カタログ旧取扱説明書 |
APA3 | マニホールドと基板(ベース) | - | 2022/11/30 販売終了旧カタログ |
APA4 | 検出ノズル | - | 2022/11/30 販売終了旧カタログ |
PL | PLスイッチ | - | 2022/11/30 販売終了旧カタログ旧取扱説明書 |
DPS | SEPELスイッチ | Φ2.5~Φ4 | 2022/11/30 販売終了旧カタログ旧取扱説明書 |
K-※ | フィルタ | - | 2022/11/30 販売終了旧カタログ旧取扱説明書 |
APA6 | 配管器具 | - | 2022/11/30 販売終了旧カタログ |
APA6 | ニードル | - | 2022/11/30 販売終了旧カタログ |
46011 | チューブ | - | 2022/11/30 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示