商品詳細

一般形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイトシリンダ

形番
CMK2-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ40)丸形汎用シリンダです。

G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)

【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。

形番 名称 チューブ内径 備考
CMK2-G-HP1複動・高耐久 耐環境(高耐久機器)Φ20~Φ40
CMK2-G-FP1-HP1複動、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器)Φ20~Φ40

商品一覧へ戻る