商品詳細
一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイトシリンダ
- 形番
- CMK2-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ40)丸形汎用シリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種

【厳しい環境でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)

【過酷な環境でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。厳しい試験で耐久性を確認。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CMK2-G-HP1 | 複動・高耐久 耐環境(高耐久機器) | Φ20~Φ40 | |
| CMK2-G-FP1-HP1 | 複動、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器) | Φ20~Φ40 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示