商品詳細
一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ タイトシリンダ
- 形番
- CMK2-HP1
NEW
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ25)丸形汎用シリンダです。
HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_14484_QMVv_large.jpg)
【摺動部の最適化】
特殊配合による耐摩耗性パッキン、高頻度対応グリースの採用、シール機能の最適化により安定稼働、長寿命を実現。
![](../../src/features_img/features_img_14479_kMkQ_fg.jpg)
【長寿命】
摺動部の最適化により従来比4倍以上、2千万回以上の耐久性を実現。
![](../../src/features_img/features_img_17768_p02c_fg.jpg)
【安定稼働】
摺動部の最適構造により、作動回数を重ねても始動圧力が一定。
始動圧力が一定だから、作動時間も一定。
チョコ停しらずで安定稼働に貢献。
![](../../src/features_img/features_img_14481_yRUB_fg.jpg)
【標準品と同一寸法】
標準品 タイトシリンダCMK2シリーズと同一寸法のため、設計変更、設備の改造なしで置き換え可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|
CMK2-HP1 | 複動・高耐久 長寿命(高耐久機器) | Φ20~Φ40 | 5~150 | |
CMK2-P4※-HP1 | 複動、高耐久、二次電池製造工程向け(高耐久機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示