商品詳細
フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ 中形メインラインフィルタ
- 形番
- AF2-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【適用コンプレッサ】15kW~120kW
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_13620_oNVs_large.jpg)
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
![](../../src/features_img/features_img_13615_pfIv_fg.jpg)
【低圧損その2】
疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
![](../../src/features_img/features_img_13631_2EUT_fg.jpg)
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
![](../../src/features_img/features_img_13616_plF5_fg.jpg)
【容易なエレメント交換】
プッシュフィット式エレメントにより、容易に取り付け可能。
![](../../src/features_img/features_img_13619_ALe9_fg.jpg)
形番 | 名称 | ろ過度(µm) | 二次側油分濃度(mg/m3) | 備考 |
---|---|---|---|---|
AF2-P-P4 | 固形物・油分除去フィルタ(二次電池対応機器) | 1 | 0.3 | |
AF2-M-P4 | 高性能固形物・油分除去フィルタ(二次電池対応機器) | 0.01 | 0.01 | |
AF2-X-P4 | 臭気除去フィルタ(二次電池対応機器) | 活性炭による吸着 | 0.003 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示